induktivni senzor vodljivosti
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
induktivni senzor vodljivosti
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Otporan na sol i druge agresivne medije
- Otkriva se vodljivost s pomoću provjerenog indukcijskog mjernog načela
- Kompaktan dizajn kojim se olakšava ugradnja gdje je prostor ograničen
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/2 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Mediji | Provodne tečnosti | |
Napomena o medijima |
|
|
Ne može se rabiti za | Pogledajte upute za uporabu, poglavlje „Funkcija i značajke”. | |
Srednja temperatura [°C] | -5...60 | |
Snaga tlaka [bar] | 10 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Princip mjerenja | indukcijski |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link |
Izlazna funkcija | moguće prekapčanje vodljivost / temperatura / Koncentracija NaCl-a |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [%] | 0...25; (Srednja temperatura: 20...50 °C) |
---|
Mjerno područje [°C] | -25...100 |
---|
Mjerno područje [µS/cm] | 100...2000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolucija [µS/cm] |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolucija [%] | 0,1 |
Preciznost [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | 0,2 | ||||
Rezolucija [K] | 0,1 |
Točnost (u mjernom području) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Pomak [%/K] | 0,1 %/K MW |
Preciznost ponavljanja | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Dugotrajna stabilnost | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 120; (T09) |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | < 2; (T09; Prigušenje = 0); za vrijednosti vodljivosti <1000 µS/cm < 5s; ( T09; Prigušenje = 0) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili |
|
||||||||||
Način SIO | ne | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6,4 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | Koncentracija NaCl-a; Speicher; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; funkcija simulacije | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 127 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 404,4 |
---|---|
Materijali | kućište: PP armirano vlakno; Zaporna matica: PP armirano vlakno |
Materijali u kontaktu s medijima | kućište: PP armirano vlakno; Zaporna matica: PP armirano vlakno; O-prsten: EPDM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/2 Unutarnji navoj |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|