Senzor vlage ulja
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Senzor vlage ulja
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Stalan nadzor stanja ulja
- Dva analogna izlaza za relativnu vlažnost i temperaturu
- Široki raspon ulaznog napona
- Otpornost na visoki tlak
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | mineralna ulja; sintetički esteri; biorazgradiva ulja |
Ne može se rabiti za | Pogledajte upute za upotrebu, poglavlje „Predviđena namjena”. |
Srednja temperatura [°C] | -40...120 |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...33 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,085 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Izlazna funkcija | analogni izlaz vlažnost / temperatura |
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [% RH] | 0...100 |
---|
Mjerno područje [°C] | -40...120 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 3%; ( ± 5 % u rasponu < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,5 % |
Rezolucija [%] | 12 Bit |
Preciznost [K] | ± 1 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | ± 0,5 |
Rezolucija [%] | 12 Bit obradna vrijednost |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | ulje: T09 < 30 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | ulje: T09 < 30 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 284 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 118,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; Brtva: FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA6 GF50; epoksi smola; Brtva: NBR |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|