Senzor vlage ulja
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Senzor vlage ulja
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Stalan nadzor stanja ulja
- Dva analogna izlaza za relativnu vlažnost i temperaturu
- Otpornost na visoki tlak
- Brzo postavljanje pomoću procesnog spoja
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|---|
Procesni priključak | G 3/4 |
Primjena
Mediji | mineralna ulja; sintetički esteri; biorazgradiva ulja |
---|---|
Tlak spremnika [bar] | 50 |
Srednja temperatura [°C] | -40...105 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...33 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Razlučivost analognog izlaza | φ: 1% / T: 0,1 K |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°C] | -20...120 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1,3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 90 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 176,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | Aluminij; HNBR; poliuretanska smola; epoksi smola |
Procesni priključak | G 3/4 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|