- Proizvodi
- KT5101
Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
- Beskontaktno prekapčanje bez mehaničkog tlaka
- Bez trošenja i održavanja
- Dinamički način procjene štiti od neovlaštene uporabe
- Jednostavno postavljanje u kućište s provrtom od Ø 22,5 mm
- Otporno na ulje, udarce i ogrebotine
Otkazani artikal
Alternativni artikli: KT5111 Usporedba proizvoda: KT5101 / KT5111 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Primjena
Princip rada | dinamički |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 500 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Duljina izlaznog signala [ms] | 300 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 35 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 352 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materijali | PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|