Kapacitivni senzor na dodir
KT5009
KTRDHMKGRBPKG/AM/2M
Kapacitivni senzor na dodir
KT5009
KTRDHMKGRBPKG/AM/2M
- Beskontaktno prekapčanje bez mehaničkog tlaka
- Žaruljice LED za vizualnu povratnu informaciju
- Otporno na ulje, udarce i ogrebotine
- Obrub dostupan u različitim bojama
- Bez trošenja i održavanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Primjena
Princip rada | dinamički |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 500 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Duljina izlaznog signala [ms] | 300 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 35 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K; (čeono) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 419 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 160,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Materijali | aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno; kućište: PC/ABS crno; Obojani obrub: PC/ABS Zeleno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR |
---|