- Proizvodi
- KQ5010
Kapacitativni senzor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Kapacitativni senzor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Pouzdano otkrivanje razine kroz stijenke nemetalnog spremnika
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Jednostavno postavljanje pomoću ugradbenih adaptera i kabelskih vezica
- Jasno vidljiva žaruljica LED za pokazivanje statusa prekapčanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KQ5101 Usporedba proizvoda: KQ5010 / KQ5101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8; (zadano: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema UL) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 17 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8; (zadano: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 4 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 67,4 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materijali | PBT; TPE-U; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |