Kapacitivni visokotemperaturni senzor
KN5121
KNM30-HAFPKG
Kapacitivni visokotemperaturni senzor
KN5121
KNM30-HAFPKG
- Za uporabu u plastičnim strojevima i kristalizatorima
- Jednostavna prilagodba na prazno i puno stanje pomoću pritisne tipke
- Otkrivanje razine granula do 250 °C
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Otpornost na elektrostatsko pražnjenje
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Primjena
Mediji | suhi rasuti materijal |
---|---|
Preporućeni mediji | plastične granule |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 34; (tipično: 34 (24 V); maksimalno: 39 (30 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||||
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 347 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 458,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | senzor kućišta: PPS; Mjed presvučeno bijelom broncom; elektronika kućišta: PBT; PP; Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - spojni kabel HF
Kabel: 2 m |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |