- Proizvodi
- KN5118
Kapacitativni senzor
KN5118
KNM18NUKFPKG
Kapacitativni senzor
KN5118
KNM18NUKFPKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KG5069 Usporedba proizvoda: KN5118 / KG5069 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Primjena
Mediji | prah; tekućine; Ulja; rashladne tečnosti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 17; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
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
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | PBT Narančasto |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|