- Proizvodi
- KN5108
Kapacitativni senzor
KN5108
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP
Kapacitativni senzor
KN5108
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KQ5002 Usporedba proizvoda: KN5108 / KQ5002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 72 x 36 x 10 |
Primjena
Montaža | otkrivanje kroz stijenku spremnika |
---|---|
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 0,2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materijali | PBT; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x AMP |