- Proizvodi
- KN5104
Kapacitativni senzor
KN5104
KNQ01NUKFNKG
Kapacitativni senzor
KN5104
KNQ01NUKFNKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KQ6001 Usporedba proizvoda: KN5104 / KQ6001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | Moguće poravnanje na prazno i na puno stanje |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 72 x 36 x 10 |
Primjena
Posebno svojstvo | Izlaz provjere funkcije |
---|---|
Montaža | otkrivanje kroz stijenku nemetalnog spremnika ili na zaobilaznim cijevima |
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
Preporućeni mediji | mediji s dielektričnom konstantom < 20 ; Ulja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Izlaz provjere funkcije | da |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | Moguće poravnanje na prazno i na puno stanje |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materijali | Računalo; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|