- Proizvodi
- KN0004
Kapacitativni senzor
KN0004
KNM30NPKFBOW/LS100
Kapacitativni senzor
KN0004
KNM30NPKFBOW/LS100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KN0005 ili KN0006 Usporedba proizvoda: KN0004 / KN0005 / KN0006 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Primjena
Montaža | otkrivanje kroz stijenke nemetalnih spremnika |
---|---|
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
Srednja temperatura [°C] | -25...110 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 30...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 5 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT; PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|