- Proizvodi
- KN0003
Kapacitativni senzor
KN0003
KNM30NUAFBOW/SL/OF
Kapacitativni senzor
KN0003
KNM30NUAFBOW/SL/OF
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Primjena
Posebno svojstvo | Optička pomoć namještanja |
---|---|
Montaža | otkrivanje kroz stijenke nemetalnih spremnika |
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
Srednja temperatura [°C] | -25...100 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 30...250 AC |
Zaštitna klasa | I |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 5 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | Programibilni sklopni razmak |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed obloženo optičkom slitinom; PBT; PPS |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optička pomoć namještanja | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|