Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] |
15 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...36 DC |
Potrošnja struje [mA] |
13; (24 V) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
40 |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
15 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...12,1 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histereza [% od Sr] |
1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-15...15 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Zaštita |
IP 65 |
Povećana otpornost |
da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija)) |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
MTTF [godina] |
769 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
101,5 |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materijali |
PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
zaporne matice: 2 |
Odvijač: 1 |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - utikač |
Priključak |
Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN (DIN EN 175301-803) |