- Proizvodi
- KI0063
Kapacitativni senzor
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Kapacitativni senzor
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Jednostavna prilagodba na prazno i puno stanje pomoću pritisne tipke
- Za otkrivanje tekućina i suhih rasutih materijala
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- prilagodljiva odgoda prekapčanja
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (moguće prekapčanje) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 250 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 700 |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (moguće prekapčanje) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 10 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | 7 programabilnih vremena zadržavanja izlaza; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 327 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 107,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | kućište: PBT; Tasteri: TPE-U; prozor LED: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |