Kapacitativni senzor
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
Kapacitativni senzor
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Dvovodna tehnologija
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) | |
---|---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 | |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 | |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Osigurano protiv kratkog spoja | ne | |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 15 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 305 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 150 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT; PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 0,34...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5...9 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|