Kapacitivni senzor NAMUR
KG5079
KG-2080-N/6M/1D/1G
Kapacitivni senzor NAMUR
KG5079
KG-2080-N/6M/1D/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...15 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,2) |
Zaštitna klasa | II |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 4 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 8 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 503 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 11,5 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 3 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 320 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|