Kapacitativni senzor
KG5067
KG-3080NFAKGS2T
Kapacitativni senzor
KG5067
KG-3080NFAKGS2T
- Pouzdano otkrivanje razine vodljivih medija
- Jednostavno namještanje postavki pomoću IO-Linka
- Automatsko otkrivanje izlaznog opterećenja PNP/NPN
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja pomoću prstena LED
- Jednostavno namještanje postavki pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (Automatska detekcija opterećenja PNP/NPN) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (Automatska detekcija opterećenja PNP/NPN) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor | ||||
Način SIO | da | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 101 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 560 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 96,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: PP Bijelo; Brtva: TPE-U; Tasteri: TPE-U |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|