Kapacitativni senzor
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
Kapacitativni senzor
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Dvovodna tehnologija
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4...24; (Tipke za programiranje) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Primjena
Montaža | otkrivanje kroz stijenku nemetalnog spremnika ili na zaobilaznim cijevima |
---|---|
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
Preporućeni mediji | mediji s dielektričnom konstantom < 20 ; Ulja |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4...24; (Tipke za programiranje) |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 12 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 321 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 60 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: PBT; Tasteri: TPE-U; prozor LED: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |