1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. KG0012

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

KG0012

Kapacitativni senzor

KG-2008-ABOA/NI/LS100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • ccc
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 8
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 93,8
Električni podaci
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Zaštitna klasa II
Zaštita obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 6
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 150; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2100; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 50
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8
Prilagodljivo osjetilno područje da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] 8
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -15...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Povećana otpornost da
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 93,8
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Električni priključak
Potrebna zaštita minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Odvijač: 1
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — KG0012-00 — 16.06.2005 —