Kapacitativni senzor
KF5001
KFA3040BBPKG/NI/US
Kapacitativni senzor
KF5001
KFA3040BBPKG/NI/US
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Visoka otpornost na buku
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1...6 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Mediji | suhi rasuti materijal; tekućine |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 12 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1...6 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 4 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,6 / Voda: 1 / Keramika: 0,5 / PVC: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Povećana otpornost | da |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 636 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 39,3 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|