Kapacitativni senzor
KD5039
KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF
Kapacitativni senzor
KD5039
KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Visoka otpornost na buku
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Veliko osjetilno područje od 60 mm
- Široko područje radne temperature
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 40 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 5; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...48,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 537 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 309,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materijali | PPE izmijenjeno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |