1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Veliki osjetilni raspon prijenosa
  6. KD5026

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

KD5026

Kapacitativni senzor

KD-3060-BPKG/NI/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
  • Visoka otpornost na buku
  • Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Veliko osjetilno područje od 60 mm
  • S kabelom od PVC-a
  • ce

Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 60
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 120 x 80 x 30
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 10
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 60
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 60 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...48,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -15...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Zaštita IP 65
Povećana otpornost da
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 615
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 120 x 80 x 30
Materijali PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Odvijač: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — KD5026-00 — 13.01.2017 —