Kapacitativni senzor
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Kapacitativni senzor
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
- S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
- Veliko osjetilno područje od 60 mm
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Za primjene u opasnim područjima
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 42 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) | |
---|---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 | |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 | |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 4 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 4 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Osigurano protiv kratkog spoja | ne | |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 60 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Povećana otpornost | da |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 270 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 281,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materijali | PPE izmijenjeno; PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | vijci kućišta: 0,9 Nm; Vijci: 4 Nm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 0,34...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5...9 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|