Induktivni sensor
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
Induktivni sensor
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
- Osobito kratko kućište
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Spojna tehnologija za uštedu prostora
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 0,8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 0,8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...0,65 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2060 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 35,1 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Oznaka navoja | M5 x 0,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); prednja strana senzora: POM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; za primjenu u konstantnom pokretu; 3 x 0,14 mm² |
---|