- Proizvodi
- IX5002
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5002
IX-3080-DPKG/1LED
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5002
IX-3080-DPKG/1LED
- Povratna informacija o položaju za ventil s jednostrukim i dvostrukim ležištem i ventile s dijafragmom
- Slobodna mogućnost odabira izlaza za prekapčanje: ventil otvoren / zatvoren, podizanje ležišta
- Zamjenjuje tri senzora s binarnim impulsom
- Razlučivost od 0,2 mm u čitavom mjernom rasponu
- Programiranje položaja ventila pomoću pritisnih tipki
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
---|
Primjena
Primjena | Očitavanje pozicije za ventile i diafragmne ventile; Apsolutno mjerenje udaljenosti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 42; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2000 |
Izlazi
Analogni naponski izlaz [V] | 1...5 |
---|---|
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. brzina mete [m/s] | 1 | ||||||||||
Razlučivost hoda ventila [mm] | 0,2 | ||||||||||
Meta |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 191,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materijali | PA; TPE; PP; LCP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|