Induktivni sensor
IV5060
IVE3020UBPKG/US
Induktivni sensor
IV5060
IVE3020UBPKG/US
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za uporabu pri rukovanju materijalima
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 118 |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema UL ; „dovod ograničenog napora / struje” u UL) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 3 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 582,6 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 253 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materijali | PA 6.6; Tlačno lijevani cink obloženo epoksi premazom; prednja strana senzora: PA 6.6; prozor LED: PA; Baza: PA 6.6; Vijci: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|