- Proizvodi
- IT5048
Induktivni sensor
IT5048
ITB3002BBPKG/V4A/AS
Induktivni sensor
IT5048
ITB3002BBPKG/V4A/AS
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Konektor M8 za uštedu prostora
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; (s propisno zavijenom utičnicom ifm: IP 67) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2439 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 16,8 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PPSU |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|