1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IS5074

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Induktivni sensor

IS-2002-FROG/0,14M/PH

IS5074

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 5...36 DC
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,62
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,9 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,6 / Bakar: 0,5
Histereza [% od Sr] 5
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 28 x 10 x 16
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
maks. zatezni momenat 0,5 Nm sa podloškom
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,14 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IS5074-00 — 31.03.2003 —