Induktivni sensor
IS5070
IS-3004-BPKG
Induktivni sensor
IS5070
IS-3004-BPKG
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2965 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 43,6 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5; (s podložnikom) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|