Induktivni sensor
IS5036
IS-3002-APKG/AS
Induktivni sensor
IS5036
IS-3002-APKG/AS
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; (s propisno zavijenom utičnicom ifm) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 3060 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,1 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5; (s podložnikom) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|