Induktivni sensor
IS5002
IS-3002-APKG
Induktivni sensor
IS5002
IS-3002-APKG
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 3044 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 44,4 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materijali | kućište: PBT; poklopac: PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5; (s podložnikom) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|