You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IQ5004

Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5004

IQ5004/ 6m

Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5004

IQ5004/ 6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 2
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 5
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,3
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] 2...35
Brzina kretanja [m/s] < 10
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] 1
Ponovljivost [mm] 0,1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce/vibraciju 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci
Cilindričan pneumatski cilindri
Materijali plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC