- Proizvodi
- IQ5003
Senzor za cilindre s kotvenim vijcima
IQ5003
IQ5003/US-100
Senzor za cilindre s kotvenim vijcima
IQ5003
IQ5003/US-100
- Za uporabu na cilindrima s kotvenim vijcima
- Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 2 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 5 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,3 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2...35 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | < 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 36 |
---|---|
Cilindričan | pneumatski cilindri |
Materijali | PA 12 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|