- Proizvodi
- IO9915
Induktivni sensor
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
Induktivni sensor
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 42 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Prednja strana senzora | strana |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 42 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,15 m, PUR |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|