You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IO5009

Induktivni sensor

IO5009

IOC2010-ARKG

Induktivni sensor

IO5009

IOC2010-ARKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 26 x 26 x 41
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 250
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Prednja strana senzora strana
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 26 x 26 x 41
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²