Induktivni sensor
IN5451
IN-3007-BPKG/0,3M/AS
Induktivni sensor
IN5451
IN-3007-BPKG/0,3M/AS
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Pouzdano otkrivanje zbog niskih tolerancija senzora
- Smanjena pohrana zbog širokog raspona primjena
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 7 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema UL) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 7 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...5,67 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 26,9 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5 |
---|
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom) |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A |