Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
- Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
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
MTTF [godina] | 1070 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 145 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materijali | Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |