Induktivni sensor
IN5417
INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12
Induktivni sensor
IN5417
INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 33 x 60 x 92 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (; prema PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (maksimalno jedan izlaz je uključen) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Kontrola ventila | 24 (< 20 W) |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
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
Težina [g] | 205,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materijali | kućište: PA; Vijci: Plemeniti čelik; podloška: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,8; (Ugradbeni vijak) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |