- Proizvodi
- IN5414
Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5414
IND3004DANKG/US-100-DNV
Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5414
IND3004DANKG/US-100-DNV
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 250 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
MTTF [godina] | 915 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materijali | kućište: PBT; poklopac: Računalo |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,6...1,5; (Zaporna matica) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|