- Proizvodi
- IN5392
Induktivni sensor
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
Induktivni sensor
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Sa konektorom M8 za uštedu prostora
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1925 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 164 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materijali | PBT; Zaporna matica: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|