Induktivni sensor
IN5375
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/16
Induktivni sensor
IN5375
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/16
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 59,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Materijali | kućište: ABS |
Duljina L [mm] | 160 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|