Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2 x 0,7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1229 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materijali | PBT; Računalo |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,6...1,5; (Zaporna matica) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |