Induktivni senzor s IO-Linkom
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
Induktivni senzor s IO-Linkom
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Komunikacija poveznice IO-Link i dodatni signal digitalnog prebacivanja
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Pouzdani prijenos udaljenosti kao linearne procesne vrijednosti pomoću IO-Linka
- Normalno zatvoren / normalno otvoren način i prilagodljivi PNP / NPN pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 17 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] | 3,9...19,6; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Poveznica IO s mjernim rasponom [mm] | 2,1...21 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,8 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 | |
---|---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 | |
Napomena o histerezi |
|
|
Linearna pogreška IO-Link [%] | ± 2; (završne vrijednosti mjernog raspona) | |
Ponovljivi analogni izlaz [%] | ± 1; (završne vrijednosti mjernog raspona) | |
Temperaturni koeficijent [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperaturni drift | ± 10 %; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | brojač ciklusa prekapčanja; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 580 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 145,4 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|