Induktivni sensor
IM5126
IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Induktivni sensor
IM5126
IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Faktor ispravljanja 1: Neprekidni osjetilni raspon na svim metalima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Razmak prekapčanja [mm] | 40 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Primjena
Posebno svojstvo | Faktor ispravljanja K=1; Otpornost na elektromagnetsko polje; uređaj protiv prskanja |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Maks. otpornost na magnetsko polje [mT] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 40 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...32,4 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Faktor ispravljanja K=1 | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 972 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 134 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Prednja strana senzora | moguć odabir 5 položaja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | kućište: PA uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: PA crno uređaj protiv prskanja; završna kapica: PA; stezaljka: Narančasto; vijak: nehrđajući čelik (1,4567 / 304Cu) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: zaključavanje, rotirajuće, nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|