Induktivni senzor sučelja AS
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
Induktivni senzor sučelja AS
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- Sa sučeljem AS-i
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
- Kutne žaruljice LED jasno vidljive u svakom položaju postavljanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 958 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 151,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Prednja strana senzora | moguć odabir 5 položaja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | PBT; PPE |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: zaključavanje, rotirajuće |
---|