Induktivni sensor
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
Induktivni sensor
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
- Kutne žaruljice LED jasno vidljive u svakom položaju postavljanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 40 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 60 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 40 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...32,4 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1494 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 151,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Prednja strana senzora | moguć odabir 5 položaja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: zaključavanje, rotirajuće |
---|