Induktivni sensor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Induktivni sensor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Dopunski izlaz s funkcijom NO (normalno otvoreno) / NC (normalno zatvoreno)
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | dopunsko |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 105 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | dopunsko |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 1326 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 244,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materijali | Računalo; PA; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 0,34...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5...9 mm |
---|