- Proizvodi
- IM505A
Induktivni sensor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Induktivni sensor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IM513A Usporedba proizvoda: IM505A / IM513A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Razmak prekapčanja [mm] | 30 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (kod primjene izvan opasnog područja: 10...36) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 30 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...24,3 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,17 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | kućište: PA; prednja strana senzora: PA crno; završna kapica: PA; stezaljka: Narančasto; vijak: nehrđajući čelik (1,4567 / 304Cu) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: zaključavanje, rotirajuće, nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|