1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IM503A

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: IM511A – Usporedba proizvoda: IM503A / IM511A

IM503A

Induktivni sensor

IMC4040-CPKG/US-100-DPA/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • ce

Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija dopunsko
Razmak prekapčanja [mm] 40
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; (kod primjene izvan opasnog područja: 10...36)
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Maks. struja propuštanja [mA] 0,1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 40
Radni razmak [mm] 0...32,4
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 1...20
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...50
Napomena o temperaturi okoline
kod primjene izvan opasnog područja: -25...70 °C
Zaštita IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67)
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
II 3G Ex nA II T6 X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 linija na liniju, Ri: 2 Om
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1208
Mehanički podaci
Težina [g] 0,17
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali kućište: PA; utikač: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; Zaključavanje: zaključavanje, rotirajuće
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — HR-HR — IM503A — 26.02.2010 —