- Proizvodi
- IM502A
Induktivni sensor
IM502A
IME3020-FPKG/3D
Induktivni sensor
IM502A
IME3020-FPKG/3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IM506A Usporedba proizvoda: IM502A / IM506A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 121 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 350 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 54; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 65) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,213 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 121 |
Materijali | PPE |
Zakretni moment pritezanja za kabelski priključak [Nm] | 3,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5,5...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|